Szczypce tnące
Seria ZK
- Płaska konstrukcja
Redukuje niekorzystne kontury i umożliwia włączenie w koncepcję maszyny. - Tu decyduje klient!
Miejsce mocowania szczęk chwytaka umożliwia stosowanie standardowych ostrzy, szczęk chwytających lub konstrukcji własnych. - Bezusterkowa praca ciągła
Nasza bezkompromisowa jakość „Made in Germany” gwarantuje do 5 mln cykli chwytania bez konserwacji.
Funkcje serii
- 5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- Sprężyna otwierająca O
- IP30
- Czujnik pola magnetycznego
- Krzywka przełączająca
Do sprawdzania pozycji - Gniazdo
Do zindywidualizowanych szczęk, noża, szczypców i innych - Zintegrowana sprężyna
Pomaga w cofaniu się szczęki (ZK33) - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Przeniesienie siły
za pomocą klina i rolek - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Doprowadzanie energii
możliwe z kilku stron - Napęd
Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu