OSIE KOMPAKTOWE SERII AC

NAPĘDY LINIOWE DO TWOICH PROCESÓW MANIPULACYJNYCH

Osie kompaktowe to kluczowy element w nowoczesnej technice automatyzacji. Kompaktowa budowa serii AC umożliwia wysoką elastyczność produkcji i efektywność w różnych obszarach zastosowania. Łączy ona precyzyjny ruch liniowy z wydajnymi zintegrowanymi napędami – i to na minimalnej przestrzeni. Dzięki temu można je łatwo zintegrować z istniejącymi systemami oraz bez problemu łączyć ze sobą, zwiększając w ten sposób efektywność i wydajność zautomatyzowanych procesów. Dzięki wysokiej prędkości i dużemu przyspieszeniu nie trzeba iść na kompromis pod względem wydajności nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni.

Poznaj zalety serii AC i dowiedz się, jak przenieść wydajność produkcji na nowy poziom!

WYŚLIJ ZAPYTANIE  Broszura

PROSTA KONFIGURACJA

Dwie wielkości: 40 i 60.
Sterowanie: IO-Link lub CANopen.
Zacisk: opcjonalnie w konstrukcji NC.

CO KRYJE SIĘ W ŚRODKU

SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE

DWIE KARETKI
Dwie karetki w połączeniu z jednoczęściowym wózkiem zapewniają maksymalną odporność na duże obciążenia i precyzję na minimalnej przestrzeni. Atuty są widoczne przy krótkich skokach dzięki krótszemu ruchowi kulek tocznych, co skutkuje dobrym rozprowadzaniem smaru.
ZINTEGROWANA ELEKTRONIKA STERUJĄCA Z OPCJONALNĄ FUNKCJĄ STO
Zintegrowana elektronika sterująca (sterowanie IO-Link lub CANopen) z opcjonalną funkcją Safe Torque Off zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. Pozwala to na szybsze uruchomienie aplikacji, ponieważ nie wymaga czasochłonnego okablowania i konfigurowania.
SYSTEM SMAROWANIA
Do smarowania wystarczają niewielkie ilości smaru. Zmniejsza to czasochłonność i koszty, zapewniając jednocześnie wysoką niezawodność i trwałość. Aby zapewnić dobry dostęp, osie mają smarowniczki po obu stronach.
ZACISK (OPCJA)
Osie serii AC są dostępne ze zintegrowanym zaciskiem lub bez zacisku, w zależności od wymagań aplikacji. Zacisk w wersji NC umożliwia bezpieczne utrzymanie pozycji nawet bez zasilania, co zmniejsza zużycie energii i obniża koszty.
NAPĘD ŚRUBOWO-TOCZNY Z SILNIKIEM BLDC
Wydajny napęd śrubowo-toczny z serwomotorem – rozwiązanie napędowe stworzone specjalnie dla naszych osi kompaktowych. Ten rodzaj napędu wyróżnia się wysoką dynamiką i mocą. Jest stosowany powszechnie w różnych obszarach, od obrabiarek po roboty precyzyjne.
LINIOWY SYSTEM POMIARU POZYCJI ABSOLUTNEJ
Zamontowany seryjnie system pomiaru pozycji rejestruje na bieżąco położenie wózka. Umożliwia to ustawienie w dowolnej pozycji z maksymalną precyzją i powtarzalnością bez konieczności wykonywania bazowania.
1. DWIE KARETKI
Dwie karetki w połączeniu z jednoczęściowym wózkiem zapewniają maksymalną odporność na duże obciążenia i precyzję na minimalnej przestrzeni. Atuty są widoczne przy krótkich skokach dzięki krótszemu ruchowi kulek tocznych, co skutkuje dobrym rozprowadzaniem smaru.
2. ZINTEGROWANA ELEKTRONIKA STERUJĄCA Z OPCJONALNĄ FUNKCJĄ STO
Zintegrowana elektronika sterująca (sterowanie IO-Link lub CANopen) z opcjonalną funkcją Safe Torque Off zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. Pozwala to na szybsze uruchomienie aplikacji, ponieważ nie wymaga czasochłonnego okablowania i konfigurowania.
3. SYSTEM SMAROWANIA
Do smarowania wystarczają niewielkie ilości smaru. Zmniejsza to czasochłonność i koszty, zapewniając jednocześnie wysoką niezawodność i trwałość. Aby zapewnić dobry dostęp, osie mają smarowniczki po obu stronach.
4. ZACISK (OPCJA)
Osie serii AC są dostępne ze zintegrowanym zaciskiem lub bez zacisku, w zależności od wymagań aplikacji. Zacisk w wersji NC umożliwia bezpieczne utrzymanie pozycji nawet bez zasilania, co zmniejsza zużycie energii i obniża koszty.
5. NAPĘD ŚRUBOWO-TOCZNY Z SILNIKIEM BLDC
Wydajny napęd śrubowo-toczny z serwomotorem – rozwiązanie napędowe stworzone specjalnie dla naszych osi kompaktowych. Ten rodzaj napędu wyróżnia się wysoką dynamiką i mocą. Jest stosowany powszechnie w różnych obszarach, od obrabiarek po roboty precyzyjne.
6. LINIOWY SYSTEM POMIARU POZYCJI ABSOLUTNEJ
Zamontowany seryjnie system pomiaru pozycji rejestruje na bieżąco położenie wózka. Umożliwia to ustawienie w dowolnej pozycji z maksymalną precyzją i powtarzalnością bez konieczności wykonywania bazowania.

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ NA MINIMALNEJ PRZESTRZENI

SIĘGNIJ PO ATUTY SERII AC

Elastyczne sterowanie:
IO-Link do łatwego uruchamiania i realizacji prostych aplikacji lub CANopen do interakcji z innymi elementami maszyny w czasie rzeczywistym.

Napęd śrubowo-toczny z silnikiem BLDC:
Do szybkich i mocnych ruchów z wysoką precyzją.

Opcjonalnie z funkcją Safe Torque Off:
Maksymalne bezpieczeństwo dzięki szybkiemu i bezpiecznemu wyłączeniu momentu obrotowego.

Wysoka odporność na obciążenie i trwałość:
Dzięki prowadnicy liniowej z podwójną karetką i jednoczęściowym wózkiem frezowanym z pełnego materiału.

Indywidualne profile ruchu:
Dowolnie konfigurowalne parametry pozwalają na realizację ruchu dostosowanego perfekcyjne do aplikacji.

Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce:
Kompaktowa konstrukcja bez przeszkadzających konturów i bezkonkurencyjny stosunek wielkości do zasięgu.

Absolutna precyzja:
Wysoka dokładność pozycjonowania i powtarzalność bez bazowania dzięki zintegrowanemu systemowi pomiaru pozycji absolutnej.

Minimalna obsługa serwisowa:
Smarowanie co nawet 5 milionów cykli z żywotnością do 100 milionów cykli.

Niskie koszty eksploatacji:
Dzięki połączeniu z zaciskiem wyłączenie silnika podczas postoju jest możliwe również w zastosowaniach pionowych.

OSIE KOMPAKTOWE W UŻYCIU

KOMBINACJE DLA KAŻDEGO ZASTOSOWANIA

SZYBKOŚĆ, PRECYZJA, POWTARZALNOŚĆ

Nasze osie kompaktowe są integralnym elementem zautomatyzowanych procesów w wielu branżach. Są idealne do zastosowań, w których wymagane są szybkie, precyzyjne i powtarzalne ruchy – wykonywane miliony razy. Poniższe przykłady przedstawiają różne zastosowania osi kompaktowych i pokazują, w jaki sposób można zwiększyć wydajność i precyzję procesów automatyzacji.

Pick & Place
Układanie w stosy
Montowanie
Paletyzacja
Aplikowanie
Testowanie
Rozdzielanie
Prasowanie
Przykręcanie

PICK & PLACE

W tym zastosowaniu nasze osie kompaktowe wyróżniają się dużą liczbą cykli i wysoką prędkością podczas umieszczania produktów, co jest wymagane na przykład w przemyśle opakowaniowym. Zapewnia to wysoką przepustowość i znaczny wzrost wydajności produkcji.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

NASZA WIEDZA I DOŚWIADCZENIE – TWOJE KORZYŚCI

  • Różnorodność efektorów końcowych: kompatybilność z całą gamą chwytaków Zimmer Group
  • Kompaktowe rozmiary: niezrównany stosunek zasięgu do długości
  • Dynamika: maksymalna prędkość i przyspieszenie

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Dane osobowe
Wiadomość