LWR50L-21-00001-A
![](/fileadmin/_processed_/5/4/csm_SOM_BIL_ART_LWR50L-21-00001-A__SALL__AIN__V1_189d281fc3.png)
Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria LWR
- Serwonapęd ze zintegrowanym kontrolerem
- Wersja wrażliwa i mocna w zależności od zastosowania i przedmiotu obrabianego
- Sterowanie IO-Link
- Zastosowanie w połączeniu z częściami stałymi LWR (IO-Link/RS485)
- Optymalne do zastosowania przy większych elementach i różnych wymiarach dzięki technologii serwo
Dane techniczne
Skok na szczękę, regulowany | 40 [mm] |
Sterowanie | IO-Link |
Temperatura robocza | 5 ... +50 [°C] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP40 |
Masa | 1.2 [kg] |
Przeniesienie energii elektryczne | zintegrowane |
Skok blokujący | 1 [mm] |
Dokładność powtarzania w X, Y | 0,05 [mm] |
Dokładność powtarzania w Z | 0,05 [mm] |
Siła dokręcania | 50 [N] |
Przenoszenie osi przy łączeniu maks. w X, Y | 1.0 [mm] |
Pasuje do serii | LWR50F-xx-03/04/05 |
Wyprowadzenie kabla | zewnętrzne |
Rodzaj napędu | elektryczne |
Napęd | Silnik BLDC |
Min. siła chwytnia | 100 [N] |
Nominalna siła chwytania | 1000 [N] |
Czas sterowania | 0,1 [s] |
Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks. | 0,3 [kg] |
Maks. długość szczęk chwytających | 100 [mm] |
prędkość przejazdu w trybie pozycjonującym maks. | 60 [mm/s] |
Dokładność powtarzania +/- | 0.02 [mm] |
Napięcie | 24 [V] |
Pobór prądu maks. | 5 [A] |
Minimalna droga przy uruchamianiu na szczękę | 3 [mm] |