LWR50F-22-05-A
![](/fileadmin/_processed_/0/f/csm_SOM_BIL_ART_LWR50F-21-05-A-LWR50F-22-05-A__SALL__AIN__V1_3c7c178fd1.png)
Match - Moduł robota
Seria LWR
Dane techniczne
Pasuje do typ robota | ABB CRB 1100 SWIFTI |
Sterowanie | IO-Link |
Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | TK 40 |
Wskaźnik stanu | Tak |
Masa manipulacyjna maks. | 25 [kg] |
Przewód przyłączeniowy | Wtyk, M12, 12-biegunowe |
Skok blokujący | 1 [mm] |
Przeniesienie energii elektryczne | zintegrowane |
Przeniesienie energii pneumatyczne | zintegrowane |
Siła dokręcania | 50 [N] |
Dokładność powtarzania w X, Y | 0,05 [mm] |
Dokładność powtarzania w Z | 0,05 [mm] |
Przenoszenie osi przy łączeniu maks. w X, Y | 1.0 [mm] |
Temperatura robocza | 5 ... +60 [°C] |
Żywotność w cyklach | 100000 |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP40 |
Masa | 0.46 [kg] |
Odpowiednie MATCH - Chwytaki