LWR50F-20-04-A
![](/fileadmin/_processed_/5/8/csm_SOM_BIL_ART_LWR50F-20-01-A-LWR50F-20-04-A__SALL__AIN__V2_e690cc7dc1.png)
Match - Moduł robota
Seria LWR
Dane techniczne
Pasuje do typ robota | KUKA LBR iisy Series |
Sterowanie | IO-Link |
Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | TK 50 |
Masa manipulacyjna maks. | 25 [kg] |
Przewód przyłączeniowy | Wtyczka KukaLBR iisy |
Skok blokujący | 1 [mm] |
Przeniesienie energii elektryczne | zintegrowane |
Przeniesienie energii pneumatyczne | zintegrowane |
Siła dokręcania | 50 [N] |
Dokładność powtarzania w X, Y | 0,05 [mm] |
Dokładność powtarzania w Z | 0,05 [mm] |
Przenoszenie osi przy łączeniu maks. w X, Y | 1.0 [mm] |
Temperatura robocza | 5 ... +60 [°C] |
Żywotność w cyklach | 100000 |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP40 |
Masa | 0.29 [kg] |
Odpowiednie MATCH - Chwytaki