LWR50F-17-01-A
![](/fileadmin/_processed_/2/f/csm_SOM_BIL_ART_LWR50F-17-01-A__SALL__AIN__V1_ddfc917e17.png)
Match - Moduł robota
Seria LWR
- Ręczna wymiana końcówek za pomocą jednej ręki
- Automatyczne przełączanie bez zewnętrznego sterowania
- Zintegrowany system przekazywania sygnału i mediów
- Optyczna dioda LED Connect i sygnał Connect do sterownika wyższego poziomu
- Zastosowanie w połączeniu z chwytakami MATCH
Dane techniczne
Pasuje do typ robota | Yaskawa HC P-Version |
Sterowanie | Wersją I/O |
Logika IO | PNP |
Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | TK 50 |
Masa manipulacyjna maks. | 25 [kg] |
Przewód przyłączeniowy | Gniazdo, M8, 8-biegunowe |
Skok blokujący | 1 [mm] |
Przeniesienie energii elektryczne | zintegrowane |
Przeniesienie energii pneumatyczne | zintegrowane |
Siła dokręcania | 50 [N] |
Dokładność powtarzania w X, Y | 0,05 [mm] |
Dokładność powtarzania w Z | 0,05 [mm] |
Przenoszenie osi przy łączeniu maks. w X, Y | 1.0 [mm] |
Temperatura robocza | 5 ... +60 [°C] |
Żywotność w cyklach | 100000 |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP40 |
Masa | 0.29 [kg] |