Osie kompaktowe
Seria AC
- Wysoka precyzja i obciążalność
Silnik BLDC w połączeniu z mechanizmem śrubowo-tocznym zapewnia precyzyjne i dynamiczne ruchy. Jednoczęściowy frezowany wózek przenosi bezpiecznie obciążenia wraz z podwójnymi karetkami przez miliony cykli. - Zintegrowana elektronika sterująca z opcjonalną funkcją STO
Zintegrowana elektronika sterująca (sterowanie IO-Link lub CANopen) z opcjonalną funkcją Safe Torque Off zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. Pozwala to na szybsze uruchomienie aplikacji, ponieważ nie wymaga czasochłonnego okablowania i konfigurowania. - Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce i niskie koszty eksploatacji
Mimo kompaktowych wymiarów zewnętrznych można zintegrować opcjonalny element zaciskowy, który bezpiecznie i energooszczędnie utrzymuje wózek w każdym miejscu dowolnie konfigurowalnego profilu ruchu.
Funkcje serii
- IP40
- Możliwość pozycjonowania
- Duża prędkość przejazdu
- Silnie
- IO-Link
- CANopen
- Zintegrowany element zaciskowy (opcjonalny)
- Prowadnica profilowa
- Zintegrowany BasicStop
- Liniowy system pomiaru pozycji absolutnej
- STO (opcja)
Wymiary konstrukcyjne: ACS40 | ||||
Nr zamówienia | Skok regulowany | Funkcja bezpieczeństwa | Siła trzymania elementu zaciskowego | |
---|---|---|---|---|
ACS40100IL12-00-A | 100 [mm] | |||
ACS40100IL12-01-A | 100 [mm] | STO | ||
ACS40100IL12-40-A | 100 [mm] | 210 [N] | ||
ACS40100IL12-41-A | 100 [mm] | STO | 210 [N] | |
ACS40100CO12-00-A | 100 [mm] | |||
ACS40100CO12-01-A | 100 [mm] | STO | ||
ACS40100CO12-40-A | 100 [mm] | 210 [N] | ||
ACS40100CO12-41-A | 100 [mm] | STO | 210 [N] | |
Wymiary konstrukcyjne: ACS60 | ||||
Nr zamówienia | Skok regulowany | Funkcja bezpieczeństwa | Siła trzymania elementu zaciskowego | |
ACS60150IL20-00-A | 150 [mm] | |||
ACS60150IL20-01-A | 150 [mm] | STO | ||
ACS60150IL20-40-A | 150 [mm] | 630 [N] | ||
ACS60150IL20-41-A | 150 [mm] | STO | 630 [N] | |
ACS60150CO20-00-A | 150 [mm] | |||
ACS60150CO20-01-A | 150 [mm] | STO | ||
ACS60150CO20-40-A | 150 [mm] | 630 [N] | ||
ACS60150CO20-41-A | 150 [mm] | STO | 630 [N] |
- Dwie karetki
Przenoszenie wysokich sił i momentów dzięki dwóm karetkom i jednoczęściowemu wózkowi Wysoka trwałość i dobre smarowanie również przy krótkich skokach - Zintegrowana regulacja elektroniczna z opcjonalną funkcją STO
Zintegrowana regulacja elektroniczna oszczędza miejsce, koszty i okablowanie - System smarowania
Minimalna konserwacja przy maksymalnej trwałości - Element zaciskowy (opcjonalny)
Wyższe bezpieczeństwo dzięki konstrukcji NC Oszczędność energii i kosztów dzięki możliwości wyłączenia silnika - Mechanizm śrubowo-toczny z silnikiem BLDC
Okresy między smarowaniem do 5 milionów cykli Wysoka moc na niewielkiej przestrzeni Precyzyjne i efektywne przenoszenie napędu dzięki mechanizmowi śrubowo-tocznemu - Liniowy system pomiaru pozycji absolutnej
Brak konieczności bazowania Precyzyjne monitorowanie indywidualnych profili ruchu z maksymalną dokładnością - Obudowa
Brak ryzyka kolizji Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce Różne możliwości montażu