Wpust przesuwny z kulką zmiennokierunkowy
Seria SO-141
![](/fileadmin/_processed_/5/8/csm_SOM_BIL_SER_SO-141__SALL__AIN__V1_d74f7ff2f7.png)
- Wszystkie wpusty przesuwne z ocynkowanej stali z podstawą profilu do centrowania. W każdym miejscu można zmienić kierunek rowka profilu, dla prawidłowego mocowania.
Wymiary konstrukcyjne: SO-141 | ||||
Nr zamówienia | G1 | Wymiar A | Masa | |
---|---|---|---|---|
SO-14104000 | M4 | 12 [mm] | 2 [g] | |
SO-14105000 | M5 | 12 [mm] | 2 [g] |