SO-30323015
Sprężynowy palec ssawkowy
Seria SO-303
- Sprężynowa ssawka do prostokątnych powierzchni stykających się ze ssawką Dostosowany do ssawek płaskich i fałdowych
Dane techniczne
G1 | G1/4" |
G2 | G1/8" |
Wymiar A | 15 [mm] |
Wymiar B | 32 [mm] |
Wymiar L min. | 67 [mm] |
Wymiar L maks. | 82 [mm] |
Masa | 39 [g] |