Rozdzielacz powietrza
Seria SO-351
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_SO-351-4__SALL__AIN__V1.png)
- Do rozdzielania powietrza sprężonego od próżni
Wymiary konstrukcyjne: SO-351 | ||||
Nr zamówienia | G1 | G2 | Wymiar A | |
---|---|---|---|---|
SO-35101004 | G1/8" | G1/8" | 40 [mm] | |
SO-35102004 | G1/8" | G1/8" | 60 [mm] |
Wymiary konstrukcyjne: SO-351 | ||||
Nr zamówienia | G1 | G2 | Wymiar A | |
---|---|---|---|---|
SO-35101004 | G1/8" | G1/8" | 40 [mm] | |
SO-35102004 | G1/8" | G1/8" | 60 [mm] |