SO-26120090
![](/fileadmin/_processed_/5/d/csm_SOM_BIL_SER_SO-261__SALL__AIN__V1_f26c5887f5.png)
Przegubowy element kątowy
Seria SO-261
- Do dopasowania poniższych elementów do powierzchni ukośnych Dostosowany do elementów kątowych i palców ssawkowych Przegub wychylny w zakresie 180°
Dane techniczne
Wymiar A | 20 [mm] |
Wymiar B | 26 [mm] |
Wymiar C | 16 [mm] |
Wymiar D | 20 [mm] |
Wymiar L | 90 [mm] |
Masa | 144 [g] |