SO-30223130
Palec ssawkowy wychylny
Seria SO-302
- Palec ssawkowy z wychylną głowicą do pochyłych powierzchni stykających się ze ssawką, nadaje się do ssawek płaskich i fałdowych Możliwość dopasowania ssawki do powierzchni pochyłych o nachyleniu do 45°
Dane techniczne
G1 | G1/4" |
G2 | G1/8" |
Wymiar A | 15 [mm] |
Wymiar B | 25 [mm] |
Wymiar L | 130 [mm] |
Masa | 88 [g] |