SO-30433020
![](/fileadmin/_processed_/5/b/csm_SOM_BIL_SER_SO-304__SALL__AIN__V1_151f140f11.png)
Palec ssawkowy wychylny i sprężynowany
Seria SO-304
- Sprężynowy palec ssawkowy z wychylną głowicą do pochyłych powierzchni stykających się ze ssawką Dostosowany do ssawek płaskich i fałdowych Możliwość dopasowania ssawki do powierzchni pochyłych o nachyleniu do 45° Z zabezpieczeniem przed skręceniem
Dane techniczne
G1 | G1/4" |
G2 | G1/4" |
Wymiar A | 20 [mm] |
Wymiar B | 53 [mm] |
Wymiar L min. | 99 [mm] |
Wymiar L maks. | 119 [mm] |
Masa | 168 [g] |