SO-23220072
![](/fileadmin/_processed_/4/c/csm_SOM_BIL_SER_SO-232__SALL__AIN__V1_e55a84eb08.png)
Kołnierz zaciskowy przestawny
Seria SO-232
- Przestawny kołnierz zaciskowy do mocowania na wszystkich profilach Standardowo ze zmiennokierunkowym wpustem przesuwnym i śrubami
Dane techniczne
Wymiar A min. | 22 [mm] |
Wymiar A maks. | 72 [mm] |
Wymiar B | 25 [mm] |
Wymiar C | 103 [mm] |
Wymiar D | 20 [mm] |
Masa | 85 [g] |