SO-23210057
![](/fileadmin/_processed_/4/c/csm_SOM_BIL_SER_SO-232__SALL__AIN__V1_e55a84eb08.png)
Kołnierz zaciskowy przestawny
Seria SO-232
- Przestawny kołnierz zaciskowy do mocowania na wszystkich profilach Standardowo ze zmiennokierunkowym wpustem przesuwnym i śrubami
Dane techniczne
Wymiar A min. | 17 [mm] |
Wymiar A maks. | 57 [mm] |
Wymiar B | 16 [mm] |
Wymiar C | 81 [mm] |
Wymiar D | 10 [mm] |
Masa | 47 [g] |