SGF85TPU
Ssawki
Seria SGF
- Obszary zastosowania
Powierzchnie płaskie i nieznacznie wypukłe - Cechy szczególne
Średnica ssania od 6 mm
Dane techniczne
Teoretyczna siła ssania | 441 [N] |
Pojemność | 30 [cm³] |
Rodzaj przyłączenia | 2 |
Wymiar D1 | 85 [mm] |
Wymiar D2 | 24.5 [mm] |
Wymiar H | 28 [mm] |