SGF85SA
![](/fileadmin/_processed_/b/3/csm_SOM_BIL_SER_SGF__SALL__AIN__V1_8f4199178c.png)
Ssawki
Seria SGF
- Obszary zastosowania
Powierzchnie płaskie i nieznacznie wypukłe - Cechy szczególne
Średnica ssania od 6 mm
Dane techniczne
Teoretyczna siła ssania | 441 [N] |
Pojemność | 30 [cm³] |
Rodzaj przyłączenia | 2 |
Wymiar D1 | 85 [mm] |
Wymiar D2 | 24.5 [mm] |
Wymiar H | 28 [mm] |