SGF25L
Ssawki
Seria SGF
- Obszary zastosowania
Powierzchnie płaskie i nieznacznie wypukłe - Cechy szczególne
Średnica ssania od 6 mm
Dane techniczne
Teoretyczna siła ssania | 38 [N] |
Pojemność | 2 [cm³] |
Rodzaj przyłączenia | 2 |
Wymiar D1 | 25 [mm] |
Wymiar D2 | 16 [mm] |
Wymiar H | 15 [mm] |