SFK30NA
![](/fileadmin/_processed_/3/2/csm_SOM_BIL_SER_SFK__SALL__AIN__V1_3c384b3163.png)
Ssawki
Seria SFK
- Obszary zastosowania
Nieznacznie wypukłe, pochyłe i nierówne powierzchnie - Cechy szczególne
Wyrównuje różnice wysokości. Wykonuje skok w trakcie zasysania.
Dane techniczne
Teoretyczna siła ssania | 57 [N] |
Siła podnoszenia | 14.5 [N] |
Pojemność | 5.8 [cm³] |
Rodzaj przyłączenia | 2 |
Wymiar D1 | 30 [mm] |
Wymiar D2 | 17 [mm] |
Wymiar H min. | 15 [mm] |
Wymiar H maks. | 22 [mm] |