SF50SA
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_SF__SALL__AIN__V1.png)
Ssawki
Seria V-SF
- Obszary zastosowania
Nieznacznie wypukłe, pochyłe i nierówne powierzchnie - Cechy szczególne
Wyrównuje różnice wysokości. Wykonuje skok w trakcie zasysania.
Dane techniczne
Teoretyczna siła ssania | 157 [N] |
Siła podnoszenia | 42 [N] |
Pojemność | 32 [cm³] |
Rodzaj przyłączenia | 2 |
Wymiar D1 | 50 [mm] |
Wymiar D2 | 20 [mm] |
Wymiar H min. | 30 [mm] |
Wymiar H maks. | 48 [mm] |