SF18NA
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_SF__SALL__AIN__V1.png)
Ssawki
Seria V-SF
- Obszary zastosowania
Nieznacznie wypukłe, pochyłe i nierówne powierzchnie - Cechy szczególne
Wyrównuje różnice wysokości. Wykonuje skok w trakcie zasysania.
Dane techniczne
Teoretyczna siła ssania | 20 [N] |
Siła podnoszenia | 6 [N] |
Pojemność | 1.8 [cm³] |
Rodzaj przyłączenia | 1 |
Wymiar D1 | 18 [mm] |
Wymiar D2 | 12 [mm] |
Wymiar H min. | 11 [mm] |
Wymiar H maks. | 18.7 [mm] |