SF15NA
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_SF__SALL__AIN__V1.png)
Ssawki
Seria V-SF
- Obszary zastosowania
Nieznacznie wypukłe, pochyłe i nierówne powierzchnie - Cechy szczególne
Wyrównuje różnice wysokości. Wykonuje skok w trakcie zasysania.
Dane techniczne
Teoretyczna siła ssania | 12 [N] |
Siła podnoszenia | 4 [N] |
Pojemność | 1.1 [cm³] |
Rodzaj przyłączenia | 1 |
Wymiar D1 | 15 [mm] |
Wymiar D2 | 10.2 [mm] |
Wymiar H min. | 10 [mm] |
Wymiar H maks. | 15.5 [mm] |