OV35-100L
![](/fileadmin/_processed_/d/5/csm_SOM_BIL_SER_OV__SALL__AIN__V1_3c41a244d2.png)
Ssawki
Seria OV
- Obszary zastosowania
Długie, wąskie i nieznacznie nierówne powierzchnie - Cechy szczególne
Metaliczna płytka podstawna zależnie od typu Elastyczne wargi uszczelniające W zakresie dostawy: zacisk uchwytowy zabezpieczający przed skręceniem
Dane techniczne
Teoretyczna siła ssania | 240 [N] |
Pojemność | 11.8 [cm³] |
Rodzaj przyłączenia | 2 |
Wymiar A | 3 [mm] |
Wymiar B | 35 [mm] |
Wymiar D2 | 19 [mm] |
Wymiar H | 22 [mm] |
Wymiar L | 100 [mm] |