OV3-10NA
![](/fileadmin/_processed_/0/3/csm_SOM_BIL_SER_OVx2__SALL__AIN__V1_cfbe6a9395.png)
Ssawki
Seria OV
- Obszary zastosowania
Długie, wąskie i nieznacznie nierówne powierzchnie - Cechy szczególne
Metaliczna płytka podstawna zależnie od typu Elastyczne wargi uszczelniające W zakresie dostawy: zacisk uchwytowy zabezpieczający przed skręceniem
Dane techniczne
Teoretyczna siła ssania | 2 [N] |
Pojemność | 0.2 [cm³] |
Rodzaj przyłączenia | 1 |
Wymiar A | 0.4 [mm] |
Wymiar B | 3 [mm] |
Wymiar D2 | 9.5 [mm] |
Wymiar H | 12 [mm] |
Wymiar L | 10 [mm] |