NS24
![](/fileadmin/_processed_/5/f/csm_SOM_BIL_SER_NS__SALL__AIN__V1_bb496fb59a.png)
Ssawki
Seria NS
- Obszary zastosowania
Płaskie i niestabilne powierzchnie - Cechy szczególne
Wypustki utrudniające zasysanie cienkich materiałów Duża stabilność
Dane techniczne
Teoretyczna siła ssania | 36 [N] |
Pojemność | 2.2 [cm³] |
Rodzaj przyłączenia | 2 |
Wymiar A | 3.5 [mm] |
Wymiar D1 | 24 [mm] |
Wymiar D2 | 16 [mm] |
Wymiar H | 22 [mm] |