SAM14X1
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_SAM14__SALL__AIN__V1.png)
Kontrola
Seria SAM
- Cechy szczególne
Gwint zewnętrzny Zintegrowany suwak do rozpoznawania przedmiotu obrabianego Zintegrowany generator próżni (SAVM)
Dane techniczne
Rodzaj przyłączenia | 1 |
G1 | M14x1 |
G2 | M5 |
S | 12 [mm] |
SW | 17 [mm] |