HWR2040L
![](/fileadmin/_processed_/b/3/csm_SOM_BIL_BAU_HWR2040__SALL__AIN__V3_64ffd2e131.png)
Zmieniacz narzędzia
Seria HWR2000
- Zmiana w takcie sekundowym
Redukcja kosztów uzbrajania i minimalizacja czasu przestojów za pomocą trwającej zaledwie kilka sekund wymiany narzędzia. - Zintegrowane transformatory powietrzne
Elementy wykonawcze można wysterowywać za pomocą zintegrowanego układu przenoszenia powietrznego. Możliwe jest także przenoszenie elektryczne. - Wraz z układem ochrony przed zagubieniem
Niepożądane spadnięcie elementu obrabianego jest wykluczone — oznacza to maksymalne bezpieczeństwo ludzi i maszyny.
Dane techniczne
Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | TK 40 |
Przeniesienie energii pneumatyczne | 4 [Liczba] |
Przepływ na element przenoszący | 150 [l/min] |
Przeniesienie energii elektryczne | opcjonalnie |
Hamowanie samoistne przy ryglowaniu | mechaniczny |
Dokładność powtarzania w Z | 0.01 [mm] |
Dokładność powtarzania w X, Y | 0,02 [mm] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza | 5 ... +80 [°C] |
Moment bezwładności masy | 0.26 [kgcm²] |
Masa | 0.071 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/6/b/csm_SOM_SCH_FUN_HWR2000__SALL__AIN__V4_5c03e1b1a1.png)
- Część stała
Do montażu po stronie robota - Kołnierz robota
Grupa części wg EN ISO 9409-1 - Trzpień mimośrodowy do ryglowania
Ze funkcją zatrzaśnięcia wspomaganą sprężynowo - Trzpień ryglujący
Dopasowany do tulei ryglującej - Mocowanie elementu zasilającego
- Zintegrowany przepust powietrza
Przepust powietrza i próżni możliwe wysterowanie bezprzewodowe - Element luźny
Do montażu od strony narzędzia