GZ1020-02
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_GZ1020__SALL__AIN__V5.png)
Chwytaki dwuszczękowe kątowe
Seria GZ1000
"Prymus"
- Wyjątkowa jakość połączona z funkcjonalnością
Ten chwytak szczypcowy to jeden z najlepszych produktów na rynku — zwiększy opłacalność i funkcjonalność zastosowania. - Zmienne mocowanie
Do użytkownika należy decyzja, czy preferuje mocowanie śrubami, nakrętkami kontrującymi czy za pomocą zacisków zespołowych. - Bezpieczna dla procesu kontrola
W odróżnieniu od wielu istniejących na rynku produktów można w tym przypadku nawet rozróżniać stan „część dostępna” oraz „część niedostępna”.
Wyposażenie/opcje
- 2 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP30
- Czujnik indukcyjny
- Szczęki zębate z kontrolą
Dane techniczne
Skok na szczękę | 8 [°] |
Szczęka chwytająca ze zintegrowaną kontrolą | Tak |
Siła chwytająca przy zamykaniu | 62 [N] |
Moment zamykający | 0.5 [Nm] |
Czas zamykania | 0.01 [s] |
Czas otwierania | 0.02 [s] |
Ciśnienie robocze min. | 2 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza min. | 5 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +80 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 0.25 [cm³] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP30 |
Masa | 0.048 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/8/f/csm_SOM_SCH_FUN_GZ1000__SALL__AIN__V3_e9fc395849.png)
- Szczęka chwytająca
Dostępne w różnych wersjach - Sprawdzanie pozycji
Za pomocą indukcyjnego czujnika zbliżeniowego - Sprężyna powrotna
Do otwierania szczęk chwytających - Mocowanie i pozycjonowanie
Za pomocą gwintu/otworu przelotowego - Napęd
Siłownik pneumatyczny o pojedynczym działaniu - Obudowa
Powierzchnia o twardej powłoce przedłużająca żywotność - Mocowanie i pozycjonowanie
Za pomocą pasowania, gwintu i nakrętki kontrującej - Doprowadzanie energii