VILP16
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_VIP__SALL__AIN__V1.png)
Generatory próżni
Seria VIP
- Uwaga
Manometr VM62, pasujący do modeli od VIP4 do VILP16, nie jest zawarty w zakresie dostawy.
Dane techniczne
Wydajność próżni przy 4 barach | 90 [%] |
Zużycie powietrza na min | 240 [l norm] |
Objętość próżni | 350 [l norm/min.] |
Ciśnienie robocze | 4 ... 7 [bar] |
Poziom hałasu w stanie swobodnym | 75 [db(A)] |
Poziom hałasu przy zasysaniu | 55 [db(A)] |
Temperatura robocza | -10 ... +100 [°C] |
A | G1,5" |
Wymiar B | 97 [mm] |
Wymiar D | 250 [mm] |
Wymiar E | 47 [mm] |
Masa | 2.5 [kg] |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania