VG1-8
![](/fileadmin/_processed_/4/8/csm_SOM_BIL_SER_VG__SALL__AIN__V1_3e89586197.png)
Kontrola
Seria VG
- Cechy szczególne
Zintegrowane przyłącze próżni Próżnia (bar) -0,8 Przyłącze sprężonego powietrza
Dane techniczne
Próżnia | -0.8 [bar] |
Zużycie powietrza na min | 63 [l norm] |
Gwint przyłączeniowy | G1/8" |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania