Generatory próżni
Seria KE
- Cechy szczególne
Kompaktowe rozwiązanie dla maksymalnego uproszczenia instalacji Zintegrowana technika zaworowa i kontrola próżni Szeroki zakres wydajności Bezprądowo otwarte Elektroniczny wyłącznik próżniowy (KE15NOE, KE25NOE) Cyfrowy wyłącznik próżniowy (KE15NOD, KE25NOD)
Wymiary konstrukcyjne: KEM10 | ||||
Nr zamówienia | Średnica zwężki | Stopień wytwarzania próżni | Szybkość zasysania maks. | |
---|---|---|---|---|
KEM10NOE | 1 [mm] | 85 [%] | 23 [l/min] | |
Wymiary konstrukcyjne: KE15 | ||||
Nr zamówienia | Średnica zwężki | Stopień wytwarzania próżni | Szybkość zasysania maks. | |
KE15NOD | 1.5 [mm] | 85 [%] | 65 [l/min] | |
KE15NOE | 1.5 [mm] | 85 [%] | 65 [l/min] | |
Wymiary konstrukcyjne: KE25 | ||||
Nr zamówienia | Średnica zwężki | Stopień wytwarzania próżni | Szybkość zasysania maks. | |
KE25NOD | 2.5 [mm] | 85 [%] | 161 [l/min] | |
KE25NOE | 2.5 [mm] | 85 [%] | 161 [l/min] |