SI1-8
![](/fileadmin/_processed_/c/c/csm_SOM_BIL_SER_SI__SALL__AIN__V2_716e2fc68f.png)
Adaptery
Seria S
- Cechy szczególne
Do wyboru z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym Dostępne ze zintegrowanym generatorem próżni
Dane techniczne
Rodzaj przyłączenia | 1 |
G1 | G1/8" |
Wymiar A | 10 [mm] |
Wymiar H | 15.5 [mm] |
SW | 14 [mm] |