SI1-4
![](/fileadmin/_processed_/1/b/csm_SOM_BIL_ART_ZPG-SINGLE__SALL__AIN__V1_5e584325d6.png)
Adaptery
Seria S
- Cechy szczególne
Do wyboru z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym Dostępne ze zintegrowanym generatorem próżni
Dane techniczne
Rodzaj przyłączenia | 2 |
G1 | G1/4" |
G2 | M8 |
Wymiar A | 12 [mm] |
Wymiar H | 21 [mm] |
SW | 17 [mm] |