SA1-8-06
![](/fileadmin/_processed_/e/c/csm_SOM_BIL_SER_SAM__SALL__AIN__V1_e7dc0537bd.png)
Adaptery
Seria S
- Cechy szczególne
Do wyboru z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym Dostępne ze zintegrowanym generatorem próżni
Dane techniczne
Rodzaj przyłączenia | 3 |
G1 | G1/8" |
Wymiar A | 7 [mm] |
Wymiar H | 22 [mm] |
SW | 17 [mm] |