Adaptery + elementy wyrównawcze
Seria F
Elementy wyrównawcze
Seria F / FS
Cechy szczególne
Gwint zewnętrzny Wyrównanie sprężynowe Przyłącze próżni Możliwe zabezpieczenie przed skręceniem
Przegląd
Wymiary konstrukcyjne: F
Nr zamówienia
Rodzaj przyłączenia
G1
G2
FA
4
M5
M5
FB
5
M8x1
M5
FC
1
M10x1
M5
FD
3
M12x1
M5
FE
2
M12x1
M5
Wymiary konstrukcyjne: FV
Nr zamówienia
Rodzaj przyłączenia
G1
G2
FAV
4
M5
FBV
5
M8x1
FCV
1
M10x1
FDV
3
M12x1
FEV
2
M12x1