WWR80

Liczba sprzęgieł hydrokinetycznychGwint przyłączeniowyCiśnienie roboczePrzepływ na element przenoszącyProdukty
1 G1/4" -0.6 ... 10 [bar] 500 [l/min] dowiedz się więcej
2 G1/8" -0.6 ... 10 [bar] 500 [l/min] dowiedz się więcej
2 M5 -0.6 ... 10 [bar] 150 [l/min] dowiedz się więcej
4 M5 -0.6 ... 10 [bar] 150 [l/min] dowiedz się więcej
6 M5 -0.6 ... 10 [bar] 150 [l/min] dowiedz się więcej