WWR1160

Liczba sprzęgieł hydrokinetycznychGwint przyłączeniowyCiśnienie roboczePrzepływ na element przenoszącyProdukty
15 M5 -0.6 ... 10 [bar] 150 [l/min] dowiedz się więcej
1 G3/8" -0.6 ... 10 [bar] 1100 [l/min] dowiedz się więcej
2 G1/4" -0.6 ... 10 [bar] 750 [l/min] dowiedz się więcej
4 G1/8" -0.6 ... 10 [bar] 270 [l/min] dowiedz się więcej
6 G1/8" -0.6 ... 10 [bar] 500 [l/min] dowiedz się więcej