FWR80
Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych | Gwint przyłączeniowy | Ciśnienie robocze | Przepływ na element przenoszący | Produkty | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | G1/4" | -0.6 ... 10 [bar] | 500 [l/min] | dowiedz się więcej |
![]() | 2 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | dowiedz się więcej |
![]() | 4 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | dowiedz się więcej |
![]() | 6 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | dowiedz się więcej |