WER3000LPN01-00
![](/fileadmin/_processed_/f/8/csm_SOM_BIL_ART_WER3000LPN01-00__SALL__AIN__V1_40e9e77876.png)
Element zasilający
Seria WER3000
- Przenoszenie energii hydraulicznej i elektrycznej
- Standaryzowane i konfekcjonowane
- Krótki czas uzbrajania przy pracach konserwacyjnych
- Możliwość modyfikacji zgodnie z życzeniem klienta
Dane techniczne
Transmisja danych | Profinet/Industrial Ethernet |
Pasuje do | Element luźny |
Rodzaj połączenia | Złącze wtykane |
Gwint przyłączeniowy | M12 |
Seria | WER3000 |
Rodzaj przenoszenia | Komunikacja |
Liczba styków | 4 |
Typ przyłącza | Gniazdo |
Rodzaj przyłączenia | Złącze okrągłe |
Siła spajająca | 40 [N] |
Siła rozdzielająca | 40 [N] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
Masa | 0.11 [kg] |
Odpowiednia część stała
Liczba styków | Rodzaj przyłączenia | Gwint przyłączeniowy | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FPN01-00 | 4 | Złącze okrągłe | M12 | ![]() |