tutti gli elementi di energia con trasmissione fluida e adatti ai cambi utensili pneumatici

Liczba sprzęgieł hydrokinetycznychGwint przyłączeniowyCiśnienie robocze maks.Przepływ na element przenoszący maks.Nadaje się do zmieniacza narzędziProdukty
1 G1/2" 250 [bar] 25 [l/min] WWR1160
WWR1200
dowiedz się więcej
1 G1/4" 150 [bar] 12 [l/min] WWR1160
WWR1200
WWR100
WWR125
WWR160
dowiedz się więcej
2 G1/2" 250 [bar] 25 [l/min] WWR1160
WWR1200
dowiedz się więcej
4 G1/2" 250 [bar] 25 [l/min] WWR1160
WWR1200
dowiedz się więcej