WER3000LSI19-09-A
Element zasilający
Seria WER3000
- Przenoszenie energii hydraulicznej i elektrycznej
- Standaryzowane i konfekcjonowane
- Krótki czas uzbrajania przy pracach konserwacyjnych
- Możliwość modyfikacji zgodnie z życzeniem klienta
Dane techniczne
Pasuje do | Element luźny |
Rodzaj połączenia | Styki sprężynowe |
Napięcie robocze | 60 [V] |
Prąd znamionowy | 3 [A] |
Liczba styków | 19 |
Funkcja | Prąd sygnału |
Seria | WER3000 |
Rodzaj przenoszenia | elektryczne |
Rodzaj przyłączenia | Złącze okrągłe |
Typ przyłącza | Gniazdo |
Gwint przyłączeniowy | M23 |
Siła spajająca | 19 [N] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
Masa | 0.15 [kg] |
Odpowiednia część stała
Liczba styków | Rodzaj przyłączenia | Gwint przyłączeniowy | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FSI19-09-A | 19 | Złącze okrągłe | M23 | |
WER3000FSI14-16-A | 14+5 czujniki | Złącze okrągłe | M23 | |
WER3000FSI14-17-A | 14+5 czujniki | Złącze okrągłe | M23 |