GD560
![](/fileadmin/_processed_/0/7/csm_SOM_BIL_BAU_GD560__SALL__AIN__V4_12646d5dc4.png)
Chwytaki trójszczękowe koncentryczne o dużym skoku
Seria GD500
"Płaski"
- Redukcja wysokości konstrukcyjnej dzięki napędowi poziomemu
Redukcja wpływu niekorzystnych konturów - Pewne prowadzenie dzięki rowkowi w kształcie litery „T”
Ta powszechnie stosowana i sprawdzona technika prowadzenia najskuteczniej zapewnia maksymalne bezpieczeństwo procesowe. - Bezusterkowa praca ciągła
Nasza bezkompromisowa jakość „Made in Germany” gwarantuje do 10 mln cykli bez konserwacji.
Wyposażenie/opcje
- 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP40
- Czujnik indukcyjny
Dane techniczne
Skok na szczękę | 60 [mm] |
Siła chwytająca przy zamykaniu | 2480 [N] |
Siła chwytająca przy otwieraniu | 2480 [N] |
Czas zamykania | 0.45 [s] |
Czas otwierania | 0.45 [s] |
Dokładność powtarzania +/- | 0.05 [mm] |
Ciśnienie robocze min. | 3 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 8 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza min. | +5 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +80 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 650 [cm³] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP40 |
Masa | 34 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/3/c/csm_SOM_SCH_FUN_GD500__SALL__AIN__V3_0cf30b65d9.png)
- Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Demontowana tuleja centrująca
Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających - Mocowanie i pozycjonowanie
- Szczęka chwytająca
Szlifowane, z hartowanej stali Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej - Precyzyjne prowadzenie w rowku o kształcie litery „T”
Duże pochłanianie sił i momentu - Płytka krzywkowa
Synchronizacja ruchu szczęk - Napęd
Trzy siłowniki pneumatyczne o podwójnym działaniu - Element zaciskowy
Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego