GPH84220N-00-A
![](/fileadmin/_processed_/f/4/csm_SOM_BIL_BAU_GPH84220__SALL__AIN__V1_832a501b98.png)
Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GPH8000
"Wydajny"
- Dostępny również z ekstremalnie długimi i ciężkimi szczękami chwytnymi
Pomimo płaskiej konstrukcji są stosowane przy załadunku maszyn dużymi elementami obrabianymi, np. blokami silników lub felgami, niemal bez ograniczeń przy łączeniu szczęk chwytnych - Synchroniczne, asynchroniczne i zabezpieczenie elementu obrabianego
Wybierz pomiędzy synchronicznym i niesynchronicznym ruchem szczęk chwytnych i zwiększ bezpieczeństwo procesu dzięki elementowi zaciskowemu zabezpieczającemu element obrabiany przy spadku ciśnienia - Ochrona przed brudem
Za pomocą zgarniacza na prowadnicach można bezpiecznie użytkować chwytak także w niekorzystnych warunkach otoczenia.
Dane techniczne
Skok na szczękę | 220 [mm] |
Siła chwytająca przy zamykaniu / otwieraniu | 3300 / 3300 [N] |
Zsynchronizowane szczęki chwytne | Tak |
Czas zamykania | 2.5 [s] |
Czas otwierania | 2.5 [s] |
Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks. | 45 [kg] |
Maks. długość szczęk chwytających | 900 [mm] |
Dokładność powtarzania +/- | 0.05 [mm] |
Ciśnienie robocze | 4 ... 8 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza | +5 ... +80 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 3500 [cm³] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
Masa | 48 [kg] |
Akcesoria
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/d/f/csm_SOM_SCH_FUN_GPH8000__SALL__AIN__V1_8f9a8742c9.png)
- Element zaciskowy
Zabezpieczenie elementu obrabianego przy spadku ciśnienia - Napęd
Dwa siłowniki pneumatyczne o podwójnym działaniu - Nastawianie skoku
możliwe po obu stronach dzięki śrubom do regulacji skoku - Szczęka chwytająca
Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej - Doprowadzanie energii
możliwe z kilku stron UWAGA: Chwytaki o dużym skoku należy zawsze eksploatować z dostarczonym dławikiem odprowadzanego powietrza (regulacja prędkości). - Element zaciskowy
Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego - Prowadnica okrągła
Uszczelniona prowadnica zaokrąglona do pracy w niekorzystnych warunkach otoczenia tuleje łożysk ślizgowych niewymagające konserwacji - Synchronizacja
za pomocą koła zębatego i zębatki hermetyczny i zabezpieczony przed brudem dostępny także w wersji asynchronicznej