Chwytak wewnętrzny
Seria LGS
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_LGS__SALL__AIN__V4.png)
- Koncentracja na tym, co istotne
Najoszczędniejszy sposób chwytania: w ten sposób można zredukować swoje koszty produkcji - Możliwość zindywidualizowanej obróbki szczęk chwytających
Jeszcze nigdy nie można było tak szybko dostosować chwytaka do własnych potrzeb. - Napęd bezpośredni
Wysterowanie z tylko jednym przewodem miękkim pneumatyki zmniejsza nakład montażowy i niekorzystne kontury.
Funkcje serii
- IP40
- Rozwiązanie bezobsługowe
- Przedłużony zacisk
- Zacisk
Wymiary konstrukcyjne: LG4-20 | ||||
Nr zamówienia | Skok całkowity w Ø | Średnica chwytania min. | Moment chwytający przy otwieraniu | |
---|---|---|---|---|
LG4-20 | 1.0 [mm] | 4.0 [mm] | 0.5 [Nm] | |
LG4-20V | 1.0 [mm] | 4.0 [mm] | 0.5 [Nm] | |
Wymiary konstrukcyjne: LG20-30 | ||||
Nr zamówienia | Skok całkowity w Ø | Średnica chwytania min. | Moment chwytający przy otwieraniu | |
LG20-30 | 1.0 [mm] | 5.0 [mm] | 2.0 [Nm] | |
LG20-30V | 1.0 [mm] | 5.0 [mm] | 2.0 [Nm] | |
Wymiary konstrukcyjne: LG30-50 | ||||
Nr zamówienia | Skok całkowity w Ø | Średnica chwytania min. | Moment chwytający przy otwieraniu | |
LG30-50 | 1.0 [mm] | 6.0 [mm] | 3.0 [Nm] |
![](/fileadmin/pim/SOM/SCH/FUN/SOM_SCH_FUN_LGS__SALL__AIN__V3.png)
- Doprowadzanie energii
Promieniowe lub osiowe - Membrana ochronna
między zaciskiem a membraną funkcyjną - Napęd bezpośredni z membraną
Wymagany tylko jeden pneumatyczny przewód miękki - Ogranicznik skoku
Pozwala uniknąć uszkodzeń w wyniku nadmiernego rozciągania przy skokach pustych. - Zacisk
Do obróbki indywidualnej - Osłona z blachy stalowej
Ochrona membrany przed przekłuciem - O-ring do skoku powrotnego
Cofnięcie zacisku po odpowietrzeniu