LG40-45
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_LGG100-100__SALL__AIN__V2.png)
Chwytak wewnętrzny
Seria LGG
- Ochrona powierzchni wypustkami gumowymi
Trwała ochrona powierzchni elementu obrabianego i minimalizowanie odpadu. - Pewne utrzymanie
Duża wartość tarcia zapewnia pewne utrzymanie elementu obrabianego także przy dużej dynamice. - Napęd bezpośredni
Wysterowanie z tylko jednym przewodem miękkim pneumatyki zmniejsza nakład montażowy i niekorzystne kontury.
Wyposażenie/opcje
- IP54
- Rozwiązanie bezobsługowe
Dane techniczne
Skok całkowity w Ø | 6.5 [mm] |
Średnica napięcia d min. | 39.5 [mm] |
Średnica napięcia D maks. | 46.0 [mm] |
Siła chwytająca przy wysunięciu | 400 [N] |
Czas wsunięcia/czas wysunięcia | 0.3 [s] |
Dokładność powtarzania +/- | 0.05 [mm] |
Ciśnienie robocze min. | 2 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza min. | 5 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +80 [°C] |
Objętość powietrza na cykl | 8 [cm³] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
Masa | 0.18 [kg] |
A | M16X1 |
C | 20 [mm] |
E Ø | 8 [mm] |
F | 14 [mm] |
G | 11 [mm] |
K Ø | 39 [mm] |
L | 62 [mm] |
M Ø | 16h7 [mm] |
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/pim/SOM/SCH/FUN/SOM_SCH_FUN_LGG__SALL__AIN__V3.png)
- Doprowadzanie energii
osiowo Od LG35-39 osiowo i promieniowo - Mocowanie
Za pomocą pasowania, gwintu i nakrętki kontrującej - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką Bez nadmiernego rozciągania gumowej membrany przy skoku pustym - Bezpośredni chwyt za pomocą gumowych wypustek
Duża siła utrzymująca w wyniku dobrej wartości tarcia - Chwytanie za pomocą działającej pojedynczo gumowej membrany
Niewielki nakład na wysterowanie Cofnięcie przy odpowietrzaniu Justowanie siły poprzez ciśnienie robocze (2–6 barów) - Rdzeń wewnętrzny
Oszczędzanie powietrza i skrócenie czasu cyklu (od LG35-39)