LG110-120

Chwytak wewnętrzny
Seria LGG

  • Ochrona powierzchni wypustkami gumowymi
    Trwała ochrona powierzchni elementu obrabianego i minimalizowanie odpadu.
  • Pewne utrzymanie
    Duża wartość tarcia zapewnia pewne utrzymanie elementu obrabianego także przy dużej dynamice.
  • Napęd bezpośredni
    Wysterowanie z tylko jednym przewodem miękkim pneumatyki zmniejsza nakład montażowy i niekorzystne kontury.
Wyposażenie/opcje
  • IP54
  • Rozwiązanie bezobsługowe
Dane techniczne
Skok całkowity w Ø11.0 [mm]
Średnica napięcia d min.109.5 [mm]
Średnica napięcia D maks.120.5 [mm]
Siła chwytająca przy wysunięciu3500 [N]
Czas wsunięcia/czas wysunięcia0.4 [s]
Dokładność powtarzania +/-0.05 [mm]
Ciśnienie robocze min.2 [bar]
Ciśnienie robocze maks.6 [bar]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Temperatura robocza min.5 [°C]
Temperatura robocza maks.+80 [°C]
Objętość powietrza na cykl200 [cm³]
Typ ochrony wg IEC 60529IP54
Masa2 [kg]
AM30X1.5
C30 [mm]
E Ø22 [mm]
F31 [mm]
G25 [mm]
K Ø109 [mm]
L130 [mm]
M Ø30h7 [mm]
Konstrukcja w przekroju
  1. Doprowadzanie energii
    osiowo Od LG35-39 osiowo i promieniowo
  2. Mocowanie
    Za pomocą pasowania, gwintu i nakrętki kontrującej
  3. Wytrzymała, lekka obudowa
    Stop aluminium pokryty twardą powłoką Bez nadmiernego rozciągania gumowej membrany przy skoku pustym
  4. Bezpośredni chwyt za pomocą gumowych wypustek
    Duża siła utrzymująca w wyniku dobrej wartości tarcia
  5. Chwytanie za pomocą działającej pojedynczo gumowej membrany
    Niewielki nakład na wysterowanie Cofnięcie przy odpowietrzaniu Justowanie siły poprzez ciśnienie robocze (2–6 barów)
  6. Rdzeń wewnętrzny
    Oszczędzanie powietrza i skrócenie czasu cyklu (od LG35-39)