LG1010-01SI
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_LG1000__SALL__AIN__V1.png)
Chwytak wewnętrzny
Seria LG1000
- Możliwość indywidualnego nastawienia
Konstrukcja chwytaka umożliwia procesowo bezpieczne chwytanie nie tylko cylindrycznych, ale także stożkowych i kwadratowych powierzchni chwytnych. - Zintegrowana prowadnica powietrza lub próżni
Opcję tę warto wykorzystywać do kontroli szczelności, odmuchiwania lub próżniowania elementu konstrukcyjnego. - Ochrona powierzchni za pomocą membrany silikonowej
Poza umożliwieniem pracy w szczególnie dużym zakresie średnic chwytania membrana zapewnia optymalną ochronę przed uszkodzeniami.
Wyposażenie/opcje
- IP54
- Rozwiązanie bezobsługowe
- Osiowe doprowadzanie energii
Dane techniczne
Skok całkowity w Ø | 3 [mm] |
Średnica chwytania min. | 10 [mm] |
Średnica chwytania maks. | 13 [mm] |
Siła poślizgu maks. | 53 [N] |
Czas wsunięcia/czas wysunięcia | 0.2 [s] |
Ciśnienie robocze min. | 4 [bar] |
Ciśnienie robocze maks. | 6 [bar] |
Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
Temperatura robocza min. | 5 [°C] |
Temperatura robocza maks. | +80 [°C] |
Pojemność cylindra na cykl | 0.7 [cm³] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
Masa | 0.03 [kg] |
Konstrukcja w przekroju
- Doprowadzanie energii
Osiowe (wersja-01) lub promieniowe (wersja-02) - Mocowanie i pozycjonowanie
Za pomocą pasowania, gwintu i nakrętki kontrującej - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Bezpośrednie chwytanie z membraną gumową
Duża siła utrzymująca w wyniku dużej wartości tarcia Cofnięcie przy odpowietrzaniu - Otwór przelotowy
Sprężone powietrze albo przyłącze próżni do chłodzenia lub kontroli szczelności (wersja-02)