Expired model XYR1125
![](/fileadmin/_processed_/1/d/csm_SOM_BIL_BAU_XYR1000__SALL__AIN__V3_5c2b994fe6.png)
Układy wyrównania osi
Seria XYR1000
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/f/8/csm_SOM_SCH_FUN_XYR1000-B__SALL__AIN__V1_384fe4e965.png)
- Kontrola pozycji tłoka
Za pomocą czujników pola magnetycznego Dostępne jako wyposażenie dodatkowe - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką Grupa części wg EN ISO 9409-1 Minimalna wysokość konstrukcyjna - Siła wyrównująca
Regulowana za pomocą śruby nastawczej - Skok wyrównujący
Płynnie nastawiane (od wielkości konstrukcyjnej 1063) - Tłok blokujący
Centrycznie za pomocą tłoka stożkowego - Zacisk mimośrodowo
Za pomocą tłoka pneumatycznego z zamknięciem ciernym - Prowadnica liniowa
Do pochłaniania największych sił i momentów - Płyty wyrównawcze
Do wyrównywania błędów pozycji w kierunku XY