Expired model VEE9210
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_VEE9200__SALL__AIN__V3.png)
Rozdzielacze
Seria VEE9200
Wyposażenie/opcje
- 30 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- Zintegrowana kontrola
- IP40
- Wersją I/O
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/pim/SOM/SCH/FUN/SOM_SCH_FUN_VEE9200__SALL__AIN__V2.png)
- Doprowadzanie energii
Standardowy interfejs ze złączem okrągłym M12 - Napęd
przez magnes garnkowy i trzon cewki zgodnie z zasadą cewki wciąganej Zużycie prądu tylko przy impulsie <25 ms - Sprawdzanie pozycji
Zintegrowany halotron Możliwość sprawdzania 2 pozycji - Kontrola stanu
Optyczny wskaźnik pozycji za pomocą diod LED - Popychacz
Aluminium pokryte powłoką twardą - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Gniazdo
Otwór do montażu zindywidualizowanej szczęki rozdzielającej