Expired model HEM1062NC
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_HEM1062__SALL__AIN__V3.png)
Chwytak magnetyczny
Seria HEM1000
Wyposażenie/opcje
- 5 mln cykli bez konserwacji (maks.)
- IP30
- Wersją I/O
Konstrukcja w przekroju
![](/fileadmin/_processed_/f/c/csm_SOM_SCH_FUN_HEM1000__SALL__AIN__V3_3011cde385.png)
- Mocowanie i pozycjonowanie
Za pomocą tarczy pasującej i gwintu - Doprowadzanie energii
standardowy interfejs ze złączem okrągłym M8 - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Magnes przyczepiający
Z odłączeniem elektrycznym